시스템 참조
건축 자재 취급 시스템
시스템 솔루션 | 물류 | 내부물류
도전과제
다양한 스톤을 레이어별로 처리합니다.
해결책
서보 평행 그리퍼로 레이어를 중앙에서 닫을 수 있습니다. 그리퍼 죠는 안전한 취급을 위해 특수 코팅되어 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
AC 서보 모터 구동
외부 그립
그리퍼 조 동기화됨
클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
기술 데이터
| 동력 종류 | 전기식 |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | KLE |
| 최대 스트로크 | 640 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 210 [kg] |
내장 표준 구성 요소